Serie 9159-060 | Coplanar/Lineal – Borde de tarjeta con extremo abierto


00-9159 Abierto
Funciones y beneficios
  • Tamaño miniaturizado, alcanza 1.0 mm de longitud por cada número de contactos (4p = 4.0 mm)
  • Contactos de doble extremo/doble cara para una mayor densidad de pines en PCB estándar de 1.6 mm de espesor
  • La nervadura central de polarización/ubicación garantiza un acoplamiento y una ubicación de PCB adecuados
  • Capacidades de alta corriente: 3A; 4p/6p y 2.5A; 8p/10p
  • Interfaz de contacto económica de estaño a estaño de alta fuerza
Aplicaciones típicas
  • Iluminación de tiras LED lineales
  • Aplicaciones de tarjetas extendidas o coplanares comerciales/industriales

KYOCERA AVX enfrentó el desafío de aumentar la densidad del número de pines y minimizar el tamaño del conector de borde de tarjeta BTB coplanar existente para iluminación de tira lineal. El producto actual es de 2.0 mm con contactos individuales que se extienden a ambos lados de la PCB para realizar conexiones eléctricas tanto en la parte superior como en la inferior de la placa. Simplemente cambiando los contactos a una configuración de doble cara (contactos separados para la parte superior e inferior de la PCB), KYOCERA AVX pudo duplicar el número de pines en el mismo paso de 2.0 mm con un impacto mínimo o nulo en el rendimiento eléctrico de la placa. conector. Reducir el tamaño del conector requirió un diseño completamente nuevo, ya que el objetivo era un conector de 4 pines con una longitud total de 4.0 mm. Para lograr esto, KYOCERA AVX eliminó las paredes de los extremos y luego agregó un soporte central/nervadura de codificación para prealinear la PCB durante el acoplamiento. Luego, esta nervadura mantiene la PCB en la ubicación funcional adecuada.

La nueva familia de conectores está disponible con tamaños de contactos de 4, 6, 8 y 10 posiciones, duplicando la gama de productos actual. La clasificación actual será de 3A para los conectores de 4p y 6p, y luego bajará a 2.5A para los conectores de 8p y 10p. El conector admite el grosor de PCB estándar de 1.6 mm.

Este nuevo conector proporciona la mayor densidad para conectar de manera confiable dos PCB en línea en la solución ensamblada más rentable. Más importante aún, el mayor número de pines permite una mayor flexibilidad a la hora de mezclar y combinar líneas de alimentación y señal.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Borde de tarjeta de extremo abierto: 00-9159
" Click para ver

3D Modelo