Serie 9155-600 | Paralelo/apilamiento: contacto único de perfil bajo


70 - 9155
Conectores TIRA
Funciones y beneficios
  • Contactos confiables de cobre y berilio chapados en oro para una vida útil prolongada e integridad de la señal de hasta 1000 ciclos
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Diseño de haz de barrido para aplicaciones enchufables/módulos
  • Tres opciones de chapado en oro para cumplir con los requisitos medioambientales o de vida útil del producto final.
Aplicaciones típicas
  • Dispositivos portátiles o de mano industriales/resistentes
  • Conexión BTB para cualquier aplicación tradicional de alimentación o señal.
  • Conexiones a tierra entre PCB o carcasas

Los diseñadores de conectores resistentes para entornos hostiles continúan buscando nuevos productos que reduzcan el tamaño y el costo sin poner en peligro el rendimiento. El nuevo contacto de compresión de perfil ultrabajo (ULP) para montaje en superficie en una PCB proporciona una conexión de compresión confiable a la placa de acoplamiento, incluso en aplicaciones extremas de impacto y vibración. Con más de 20 años de experiencia en contactos de compresión de 1 pieza, este contacto innovador ofrece una funcionalidad completa de rendimiento del conector a nivel de contacto individual. Por lo tanto, permite colocar contactos individuales en cualquier ubicación o posición en una PCB.

El contacto de cobre berilio de alta fuerza está chapado en oro para maximizar la confiabilidad y la integridad de la señal. La oferta actual tiene dos contactos con alturas nominales de 1.0 mm y 1.5 mm. Agregue el rango de tolerancia del eje "Z" y la altura comprimida cubre desde 0.75 mm hasta 1.75 mm. Los contactos se suministran en cinta y carrete para una fácil colocación SMT.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Contacto único de perfil bajo: 70-9155
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
3D Modelo