Funciones y beneficios
- Disponible de 2p a 6p para mayor funcionalidad de diseño y control de color en aplicaciones de bombillas.
- El diseño de perfil bajo montado en la parte superior no interfiere con los LED
- Sistema de contacto BeCu chapado en oro para alta confiabilidad en ambientes hostiles
- Acepta PCB de 0.8 mm y 1.6 mm para opciones de diseño adicionales
Aplicaciones típicas
- Proporciona acoplamiento de PCB de entrada inferior perpendicular a un conector basado en contacto de borde de tarjeta montado en la parte superior

KYOCERA AVX ha desarrollado el conector de borde de tarjeta de entrada inferior de 1 pieza para permitir que una PCB perpendicular se acople a una PCB principal FR4 montada en la parte superior o a una PCB con núcleo metálico desde el lado inferior. La aplicación más popular en el mercado es el mercado de bombillas LED, donde la tarjeta de controlador FR4 debe acoplarse a las almohadillas superiores de una placa LED con núcleo metálico. Una característica de diseño única del conector KYOCERA AVX es que permite un grosor de PCB de acoplamiento de 1.6 mm y 0.8 mm, lo que brinda a los diseñadores flexibilidad en el diseño y selección de PCB. La tapa adicional “Anti-Touch” se puede pedir premontada en el conector o por separado. Este componente protege a una persona del contacto eléctrico si la lente se sale o la bombilla se rompe. Este es un requisito de seguridad exigido por UL.
Los conectores ofrecen una gama de 2 a 6 posiciones para agregar funcionalidad adicional en el diseño de la aplicación, como control de color o líneas de control específicas. El conector tiene clasificación UL con material libre de halógenos y es capaz de soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 120 °C.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Modelo 3D: haga clic para ver
- Borde de tarjeta pasante invertido: 00-9159 – Modelo 3D – ¡Próximamente!
Notas de aplicación: haga clic para ver