Serie 10-9159-100 | Coplanar/Lineal – Enchufe Horizontal


Características y Ventajas
  • SMT de una cara: admite FR4 y PCB metálicos
  • Clasificación de corriente de 5 amperios: supera las necesidades generales del mercado.
  • Ancho acoplado de 5.5 mm: minimiza el espacio de la PCB para disminuir el paso del LED
  • Contactos de resorte BeCu chapados en oro: fiabilidad para entornos hostiles
  • Clip de retención opcional: proporciona un acoplamiento positivo del conector durante la vibración
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal) con una clasificación de corriente de 5 amperios en el paquete más pequeño disponible. Estos conectores SMT de un solo lado son perfectos para placas FR4 y metálicas donde es necesario unir las placas para minimizar la separación. La disponibilidad de colores de aislamiento blanco y negro los hace perfectos para iluminación y aplicaciones industriales. Con tamaños de 2p a 6p, estos conectores de alta confiabilidad cuentan con contactos hembra de cobre berilio chapados en oro para entornos hostiles.

Ficha técnica / Catálogo / Literatura
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Enchufe horizontal: 10-9159
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver

3D Modelo