Funciones y beneficios
- Material de contacto: aleación de cobre
- Material aislante: plástico resistente al calor.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
- Cumple con RoHS y sin halógenos
- Envasado en cinta y carrete: 15,000 piezas/bobina
- Ahorro de espacio con una altura de apilamiento de 0.7 mm y un ancho de 2.2 mm
La serie 7129 es un conector placa a placa capaz de conducir corriente alta de hasta 10 A. Además de ser un producto que ahorra espacio con una altura de apilamiento de 0.7 mm y un ancho de 2.2 mm, logra una gran robustez y un acoplamiento suave uniendo metales en ambos extremos laterales para evitar daños a las carcasas de los aisladores y a los contactos debido al acoplamiento en un manera desalineada.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica
Información técnica
Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
3D Modelo