Características y Ventajas
- Material de contacto: aleación de cobre
- Material aislante: plástico resistente al calor.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 a +85 °C
- Cumple con RoHS y sin halógenos
La serie 5861 son conectores placa a placa que ahorran espacio y cuentan con un paso fino de 0.35 mm, una altura de apilamiento de 0.6 mm (entre placas) y un ancho de 1.95 mm. Con los metales que cubren ambos extremos, el conector, con pasos estrechos y perfil bajo, logra una robustez estructuralmente alta y una función de guía suave para el acoplamiento para evitar la rotura de la carcasa del aislador y el contacto causado por un acoplamiento desalineado. Los metales en ambos extremos cuya corriente nominal es de 5.0 A/pestaña de metal permiten transportar una corriente grande.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica
Información técnica
Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores