Serie 5846 | Paso de 0.4 mm


Funciones y beneficios
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
  • Una estructura original tiene una sensación de “clic” segura, baja fuerza de acoplamiento y alta fuerza de retención.

La serie 5846 tiene un paso de 0.4 mm, ideal para Note PC, etc. Estos productos han logrado una altura de apilamiento de 3.0 mm y un ancho de 5.8 mm, incluidos los cables.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 5846
" Click para ver

Información técnica
Información técnica
Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores