Serie 5656 | Paso de 0.5 mm


Funciones y beneficios
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +125 °C
  • Cumple con RoHS y sin halógenos
  • Envasado en cinta y carrete: 400 o 500 piezas/bobina

Los avances en las tecnologías de información y entretenimiento automotriz y de asistencia al conductor están creando una nueva demanda de conectores electrónicos que cumplan dos requisitos clave. En primer lugar, deben funcionar de forma fiable en entornos de altas temperaturas; y segundo, deben mantener una posición de contacto estable contra vibraciones y golpes. Los conectores de la serie 5656 están diseñados específicamente para estos requisitos, con resistencia al calor de hasta +125 °C y un mecanismo flotante patentado que proporciona una tolerancia de acoplamiento de ±1.0 mm*1 como máximo (F/P*2=200 %) tanto en el Direcciones X e Y: 2.2 veces más grandes que los productos de conectores convencionales de Kyocera. Esta tolerancia de acoplamiento mejorada garantiza conexiones confiables al compensar un mayor grado de error de acoplamiento de ubicación y deslizamiento del montaje durante el ensamblaje, así como vibraciones y golpes en el entorno operativo.
*1X, Y: ±1.0 (X2+Y2=12)
*2F/P: F=Flotante/P=Paso

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 5656
" Click para ver

Biblioteca de vídeos
Biblioteca de vídeos


Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores