Serie 5655 | Paso de 0.5 mm


Funciones y beneficios
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +125 °C
  • Cumple con RoHS y sin halógenos
  • Envasado en cinta y carrete: 800 o 1,000 piezas/bobina

Los conectores de la serie 5655 cuentan con una altura de apilamiento de solo 4 mm y una estructura flotante patentada optimizada para la transmisión de datos de alta velocidad. Los conectores también están disponibles en dimensiones más grandes para satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño. La estructura de contacto de doble punto de los conectores garantiza una excelente confiabilidad del contacto. Además, la forma de la cavidad estilo molde de los conectores reduce la rotura al conectar o desconectar para garantizar la durabilidad. Los conectores pueden funcionar en temperaturas extremas de -40 a +125ºC y cumplen con el estándar MIPI D-PHY (2.5 Gbps) para una interfaz de transmisión de alta velocidad.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 5655
" Click para ver

Biblioteca de vídeos
Biblioteca de vídeos


Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores