© Productos Kyocera
Funciones y beneficios
- Material de contacto: aleación de cobre
- Material aislante: plástico resistente al calor.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25 a +85 °C
- Diseñado para tener una fuerte resistencia contra las fuerzas de torsión en el área de contacto para lograr una alta confiabilidad en el impacto de caída natural.
La serie 5046 tiene alturas de apilamiento que van desde 3.0 mm a 4.5 mm. Estas series cuentan con contactos de receptáculo originales de Kyocera, logrando un acoplamiento seguro con una fina sensación de "clic" y alta confiabilidad. Diseñado para máquinas montadoras automáticas, envasado en cinta y carrete.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores