Conectores de paso fino

Kyocera AVX ofrece una amplia variedad de conectores placa a placa de paso fino de 0.35 mm de paso estrecho, perfil bajo y tipos que ahorran espacio que son los más adecuados para equipos compactos como teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, cuya estructura flotante absorbe vibraciones y Desalineación menor en una placa de circuito impreso que es más adecuada para aplicaciones como automóviles y dispositivos médicos que requieren una alta confiabilidad de contacto.
Conexión de la batería
de grado comercialAltura de apilamientoNo. de posicionesEstilo de conexiónCon/Sin Pestañas MetálicasMétodo de montaje de PCB
Serie 71290.7 mmSeñal : 2/4
Potencia: 4
Vertical-VerticalconSMT
Paso 0.35mm
de grado comercialAltura de apilamientoNo. de posicionesEstilo de conexiónCon/Sin Pestañas MetálicasMétodo de montaje de PCB
Serie 58610.6 mm6 a 60 Pos.Vertical-VerticalconSMT
Paso 0.4mm
de grado comercialAltura de apilamientoNo. de posicionesEstilo de conexiónCon/Sin Pestañas MetálicasMétodo de montaje de PCB
Serie 58040.9, 1.5, 2.0mm10 a 70Vertical-VerticalSinSMT
Serie 5846 3.0 mm20 a 80Vertical-VerticalSinSMT
Paso 0.5mm
de grado comercialAltura de apilamientoNo. de posicionesEstilo de conexiónCon/Sin Pestañas MetálicasMétodo de montaje de PCB
Serie 50463.0, 3.5, 4.0, 4.5mm20 a 120Vertical-VerticalCon sinSMT
Serie 50475.0, 7.0 mm20 a 100Vertical-VerticalSinSMT
Serie 56554.0, 5.0, 6.0, 7.0mm10 a 100Vertical-VerticalconSMT
Serie 565617.0 (Vertical-Vertical)40 a 60Ángulo vertical-vertical/vertical-rectoconSMT