Serie 9158-000 | Paralelo/apilado: apilador de dos filas


Funciones y beneficios
  • Tiempo de montaje reducido
  • Solo una pieza para comprar y almacenar
  • Debido al diseño de contacto único, el dispositivo de acoplamiento no tiene que ser paralelo
  • Extremadamente robusto cuando se somete a golpes y vibraciones.
  • Rentabilidad
  • Ayuda a reducir la acumulación de tolerancia dentro del sistema.
Aplicaciones típicas
  • Móviles
  • PDA
  • Médico
  • PMR
  • Industrial
  • Seguridad
  • Escáner de mano

La serie MOBO® 9158 es un conector de una pieza que se utiliza para conectar dos PCB en teléfonos móviles, buscapersonas, PDA, seguridad, escáneres portátiles, etc. de manera rentable. Hay disponible una gama estándar con 16, 20, 24 y 28 contactos para adaptarse a alturas de apilamiento de 1.90 mm a 3.30 mm. También están disponibles otras variantes de contactos de hasta 5.10 mm, en carcasas personalizadas. El SOLO STACKER puede permitir una tolerancia de espaciado de hasta ±0.30 mm y aún así proporcionar conexiones confiables entre las PCB, incluso si no están en paralelo. SOLO STACKER está diseñado para montaje en superficie de PCB y se suministra en embalaje de cinta y carrete. Las almohadillas chapadas en oro en la PCB correspondiente o los circuitos flexibles adecuados proporcionan conexión entre las placas. Cualesquiera que sean sus requisitos, este SOLO STACKER también se puede personalizar para adaptarse a sus aplicaciones.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Apilador de doble fila: 00-9158
" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver
3D Modelo