Serie 58-9159 | Toma de cortocircuito


Funciones y beneficios
  • Se acopla al conector de enchufe estándar: no requiere un conector nuevo
  • Mecanismo de cierre integral: Proporciona una conexión positiva al enchufe
  • Contactos de resorte BeCu chapados en oro: fiabilidad para entornos hostiles
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED.

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal) con una clasificación de corriente de 5 amperios en el paquete más pequeño disponible. El enchufe de cortocircuito de 2 posiciones fue diseñado para enchufarse en la última PCB de la tira de iluminación para cortocircuitar los dos contactos, cerrando el circuito eléctrico. Así como el enchufe cableado lleva energía y señales a la tira de luz, el enchufe de cortocircuito completa el circuito manteniendo un diseño de placa única.

Ficha técnica / Catálogo / Literatura
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Enchufe de cortocircuito: 58-9159
" Click para ver

3D Modelo