Funciones y beneficios
- Material de bronce fosforado resistente a la fatiga que genera y mantiene altas fuerzas de acoplamiento
- Los hoyuelos integrales en el contacto del conector de "unión" proporcionan una retención positiva en el contacto del clip en C
- La espiga de fijación colocada en el centro evita que el contacto del puente se mueva hacia adelante o hacia atrás.
Aplicaciones típicas
- Conexiones LED lineales placa a placa
- Acoplamiento de PCB coplanar

Se ha demostrado que los contactos desnudos o STRIPT™ brindan un alto rendimiento a una estructura de menor costo que los conectores aislados tradicionales. Sumándose a la lista de contactos certificados UL que ya están en el mercado de KYOCERA AVX, el nuevo contacto SMT diseñado con “C-Clip” de alta fuerza de resorte se puede vincular con un contacto puente para brindar ultra confiabilidad en conexiones lineales BTB. Además de la robustez, este conjunto de componentes de tres piezas absorbe las tolerancias de acoplamiento entre las placas y puede manejar 20 amperios de corriente continua.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
3D Modelo