Funciones y beneficios
- Absorción de tolerancias de acoplamiento de PCB y módulos al permitir que el pin sin restricciones pase a través del contacto al eliminar el tope de cable tradicional
- Dos longitudes de clavija diferentes para acomodar conexiones de placa a placa y de módulo a módulo
- La geometría única del aislador se presta a la estanqueidad cuando se combina con una cavidad de carcasa correspondiente.
Aplicaciones típicas
- Diseñado para acoplarse con 709296001025016 contacto horizontal para PCB
- Conexión de un solo pin entre PCB lineales
- El pin de 38 mm permite conectar módulos donde la PCB está empotrada dentro de la carcasa de plástico.

Desarrollado junto con el contacto STRIPT™ de 2.5 mm de KYOCERA AVX, este nuevo sistema proporciona una absorción de tolerancia de acoplamiento adicional sobre los sistemas de conectores tradicionales en aplicaciones lineales o coplanares. Al diseñar el 709296001025016 contacto sin un tope de cable, se permite que el cabezal del pasador pase directamente a través de los contactos hasta que se logre la dimensión final de asiento/acoplamiento. Al permitir el espacio libre para los pines internos, las placas y los módulos se pueden conectar entre sí sin preocuparse por problemas de acumulación de tolerancias potencialmente críticos.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.