Serie 9159-7X0 | Conector de borde de tarjeta lineal con contacto de resorte


Serie 9159-7X0
Características y Ventajas
  • Borde de tarjeta lineal resistente
  • La clasificación de corriente de hasta 2 amperios por contacto cumple con requisitos de aplicación sólidos
  • Sistema de contacto BeCu chapado en oro (o estaño) (placa inferior de níquel) para una alta confiabilidad en entornos hostiles
  • Alto rendimiento eléctrico y mecánico.
  • Fácil instalación
Aplicaciones típicas

Proporciona una solución de conector de una pieza para acoplamiento de PCB lineal en aplicaciones:

  • Iluminación automotriz
  • Iluminación de transporte
  • Iluminación LED
  • Industrial

KYOCERA AVX Interconnect continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión de borde de tarjeta lineal 2p-12p con contacto de resorte 9159-700/760, que es una extensión de las populares versiones de borde de tarjeta lineal 9159-000 y 9159-060. Este nuevo conector tiene contactos BeCu chapados en oro (o estaño) para resortes y proporciona un alto rendimiento eléctrico y mecánico adecuado para entornos hostiles como el automotriz. Hay dos versiones disponibles: lado cerrado 9159-700 y lado abierto 9159-760. Opcionalmente está disponible la opción de revestimiento Sn.

El sistema de contacto probado tiene una fácil instalación sin soldadura, confiabilidad mejorada, integridad de la señal y clasificación de corriente de contacto de hasta 2 A. El conector está diseñado para acoplar una placa PCB con un grosor de 1.5 mm (+/- 0.15 mm) y almohadillas chapadas en oro (o estaño).

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie 9159-7X0
" Click para ver

Literatura
Literatura – Haga clic para descargar
3D Modelo