Dos piezas Los conectores y contactos individuales proporcionan múltiples soluciones de embalaje para aplicaciones perpendiculares, paralelas y coplanares. Las características incluyen paso ultra pequeño, alturas de apilamiento bajas y una amplia gama de números de pines.
Enterizos Borde de tarjeta, conectores de compresión y contactos individuales están disponibles para una variedad de requisitos de señal y potencia.
Más información
Más información
VER PRODUCTOS
↳ Ver todos
- Enchufe vertical 2-6p: 13-9159
- Enchufe horizontal 2-6p: 20-9159
- DIN 41612/VME
- Montaje superior del borde de la tarjeta: 00-9159
- Borde de la tarjeta invertido: 00-9159
- Borde de tarjeta pasante invertido de doble fila: 9159-600
- Borde de tarjeta de entrada superior de fila doble vertical: 9159-650
- Borde de tarjeta de doble entrada: 9159-800
Más información
VER PRODUCTOS
↳ Ver todos
- Enchufe Horizontal 2-6p: 10-9159
- Zócalo horizontal: 20-9159
- Enchufe de carga superior: 22-9159
- Contactos individuales (P&S): 70-9159
- Borde de tarjeta estándar: 00-9159
- Borde de tarjeta de extremo abierto: 00-9159
- Enchufe de cortocircuito: 58-9159
- Puente BTB: 10-9296
- Vinculación del sistema de contacto:
70 - 9159 - Borde de la tarjeta | Contacto de resorte:
9159-7X0

Interconectarse
GUIDES
- Guía de selección de conectores
- Soluciones de tecnología de detonador
- Conectores de borde de tarjeta
- Tecnología de contacto de compresión (batería)
- Tecnología de contacto por compresión (apilador)
- Tecnología IDC
- Tecnología de contacto Poke-Home
- Conectores SPE
- Conectores coaxiales RF IDC
(6791) - Conectores de empalme IDC
(9179-000)