Serie 9155-800 | Paso vertical compañero de 2.0 mm


Funciones y beneficios
  • Los contactos BeCu chapados en oro proporcionan un alto rendimiento eléctrico y mecánico durante más de 5,000 ciclos de acoplamiento
  • La geometría de contacto única permite un compromiso vertical total en aplicaciones de módulos enchufables
  • Los salientes de ubicación de plástico y las lengüetas de anclaje SMT maximizan la estabilidad mecánica del conector en condiciones difíciles
  • La punta de contacto incorpora una función antienganche para proteger durante la desviación.
Aplicaciones típicas
  • Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
  • Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
  • Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
  • Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería

Los conectores de batería tradicionales se han utilizado durante años en diversas aplicaciones: paquetes de baterías, módulos extraíbles o enchufables y placa a placa convencional para conectar tanto el nivel de señal como los circuitos de potencia. Estos contactos de cobre berilio chapados en oro, ultrafiables y robustos, proporcionan conexiones de alta integridad en entornos hash.

La serie vertical mate 9155-800 elimina los daños al usuario final cuando los módulos o paquetes enchufables se presionan verticalmente en una unidad base. Los conectores de ángulo recto tradicionales tienen geometrías de contacto que dependen de que el paquete se inserte en ángulo y luego se gire hacia abajo hasta su posición. El diseño de contacto exclusivo de este conector se desvía limpia y fácilmente cuando un módulo o conector acoplado se empuja verticalmente a su posición, eliminando cualquier daño al usuario final.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Conexión vertical de 2.0 mm de paso: 9155-800
" Click para ver

Notas de Aplicación
Notas de aplicación: haga clic para ver
Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar
3D Modelo