Funciones y beneficios
- Fiabilidad de contacto comprobada en aplicaciones industriales o médicas hostiles
- Mayor rango de deflexión de contacto que los conectores existentes en el mercado
- El contacto de resorte de contacto de berilio chapado en oro garantiza la máxima confiabilidad y funcionalidad del contacto hasta 5000 ciclos.
- La entrada biselada en el conector de la almohadilla facilita la conexión suave del módulo desde cualquier dirección
Aplicaciones típicas
- Electrónica portátil que requiere una batería extraíble.
- Interfaz para módulos o cartuchos extraíbles/conectables
- Base de acoplamiento para carga y transferencia de datos
Este exclusivo conector estilo batería o módulo extraíble se diferencia de la mayoría de los demás en que permite deslizar o conectar el dispositivo enchufable desde cualquier dirección. El contacto de resorte ofrece un rango de deflexión de contacto mejorado en comparación con los conectores existentes en el mercado con un recorrido completo de 1.4 mm después del acoplamiento del contacto. Este diseño de contacto permite que el conector absorba más tolerancias de plástico o de carcasa, lo que lo hace más funcional y confiable en aplicaciones de la vida real.
El conector de almohadilla fija es único en la industria ya que reemplaza el revestimiento de oro directamente en las almohadillas de PCB. El principal beneficio de utilizar este conector es elevar la superficie de la almohadilla muy por encima de la PCB para que los contactos dorados queden casi al ras con el embalaje exterior. Esto minimiza la distancia que un contacto de resorte necesitaría absorber en la banda de tolerancia de acoplamiento. También es exclusivo de este conector la entrada de contacto en ángulo en ambos lados, que facilita el acoplamiento suave del contacto de resorte desde cualquier dirección.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.