Funciones y beneficios
- Adecuado para 5000 ciclos mecánicos
- Se ofrece una variedad de alturas de contacto para adaptarse a diferentes diseños mecánicos.
- Los conectores pueden ser apilables de extremo a extremo.
- Cumple con RoHS disponible
Aplicaciones típicas
- Móviles
- PDA
- Médico
- PMR
- Industrial
El conector de batería estándar está diseñado específicamente para equipos móviles. Los conectores están disponibles en 3, 4 y 5 posiciones de contacto, todos con un paso de 2.50 mm. La altura del aislador proporciona un espacio de 3 mm, con varias alturas de punta de contacto de 1.20 mm a 2.60 mm, para brindar opciones de espacio al usuario final. Todos los contactos están estampados y tienen clasificación 3A, con baño de oro. Las piezas se suministran en cinta y carrete para recogida y colocación automática. Hay disponibles soportes de retención opcionales para proporcionar mayor resistencia cuando se conecta a la PCB. Cualesquiera que sean sus requisitos, el conector de batería de la serie 9155 también se puede personalizar para adaptarse a sus aplicaciones.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza