Serie 9155-300 | Paso de 3.0 mm en ángulo recto


9155 - 300
Funciones y beneficios
  • Contacto de resorte de diseño simple
  • Apilable de extremo a extremo para mayor número de pines.
  • Soportes de anclaje de contacto adicionales para mayor estabilidad en la PCB
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Área de contacto selectivamente plateada
Aplicaciones típicas
  • Teléfonos móviles
  • Reproductores de música digitales
  • Terminales de mano
  • Terminales de datos o cualquier otro pequeño dispositivo portátil

Otra incorporación a la gama de conectores de batería que ofrece KYOCERA AVX es una versión de 90 grados. Con un paso de 3 mm, se ofrece en 2 a 6 posiciones de contacto y está clasificado como con toda la gama de baterías a 3 amperios. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil y, al mismo tiempo, es estable y tiene un punto de contacto de 4.61 mm por encima de la PCB.

La estabilidad proviene de la adición de soportes de anclaje SMT adicionales que se encuentran entre las almohadillas de contacto SMT y tanto en la parte frontal del conector como dentro de la fila de las almohadillas de contacto SMT.

Al igual que con la otra serie 9155 de conectores de batería ofrecida por KYOCERA AVX, la versión de 90 grados tiene una potencia nominal de 3 amperios y 5000 ciclos de acoplamiento, cumple con RoHS y utiliza plástico de alta temperatura que permite que los conectores se procesen a hasta 260 °C.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Batería de paso de 3.0 mm en ángulo recto: 9155-300
" Click para ver

3D Modelo