Funciones y beneficios
- Conector en ángulo recto compacto y de diseño sencillo con paso de 2 mm y hasta 6 posiciones
- Los contactos BeCu chapados en oro proporcionan un alto rendimiento eléctrico y mecánico durante más de 5000 ciclos de acoplamiento
- Dos soportes de anclaje para estabilidad mecánica.
- Los salientes de ubicación de plástico opcionales con lengüetas de anclaje SMT maximizan la estabilidad mecánica del conector en condiciones difíciles
Aplicaciones típicas
- Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
- Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
- Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
- Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería
KYOCERA AVX amplía sus conectores de ángulo recto placa a placa con una nueva versión 2-9155 con paso de 700 mm, una adición a las versiones existentes 9155-300 con paso de 3 mm y 9155-500 con paso de 2.5 mm. Este nuevo conector se ofrece en 2 a 6 posiciones de contacto y tiene una potencia nominal de 2 amperios para las versiones de 2 a 4 vías o 1.5 amperios para las versiones de 5 a 6 vías. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil y, al mismo tiempo, permanecer estable y tener un punto de contacto a 2.10 mm por encima de la PCB.
La estabilidad proviene de soportes de anclaje SMT adicionales. Además de las versiones existentes, el nuevo conector tiene dos opciones sin o con salientes de localización, lo que proporciona una estabilidad mecánica aún mejor en la PCB. La familia completa de conectores serie 9155 de KYOCERA AVX ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre berilio chapados en oro ultra confiables y robustos que brindan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con 5000 operaciones de acoplamiento, plástico de nailon de alta temperatura para soldadura RoHS.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza