Características y Ventajas
- Contacto estampado confiable con punta acuñada
- Deflexión total de la punta de 1.5 mm para un amplio rango operativo
- Dos pestañas de anclaje para estabilidad mecánica.
- Clasificación de durabilidad de 5000 ciclos
- Dimensiones de paquete X, Y y Z minimizadas
Aplicaciones típicas
- Móviles
- Reproductores de música digitales
- Cualquier dispositivo portátil
KYOCERA AVX amplía la gama de conectores de batería con la adición de un conector en ángulo recto de perfil bajo con paso de 2.5 mm. Este conector se ofrece en 2 a 5 posiciones y tiene una potencia nominal de 3 amperios. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil, pero funcionalmente estable y tiene un punto de contacto a 2.20 mm por encima de la PCB.
El diseño único de este contacto estampado permite una altura máxima del aislador de 4.0 mm, lo que hace que su tamaño sea compatible con conectores de batería estilo pogo pin más caros.
La familia completa de conectores de batería de KYOCERA AVX ofrece las mismas ventajas; Material base de cobre berilio para un rendimiento de contacto mejorado, una clasificación de corriente completa de 3 amperios, chapado en oro selectivo para 5000 ciclos de acoplamiento y plástico de alta temperatura para soldadura RoHS.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Vídeos – Haga clic para ver