Serie 9155-250 | Conector de batería: paso reducido de 2.5 mm


Funciones y beneficios
  • Altura del aislante de 3.6 mm.
  • 3 amperios/contacto
  • Gran área de montaje SMT para una fijación mecánica positiva
  • Ciclos de apareamiento 5,000
  • Apilable de extremo a extremo
Aplicaciones típicas
  • Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
  • Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
  • Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
  • Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería

KYOCERA amplía su gama de conectores de batería reducidos placa a placa. Esta nueva versión 9155-250 tiene una altura de trabajo nominal de 4.5 mm en comparación con el 9155-200 existente que tiene una altura de trabajo nominal de 3 mm. Estos conectores tienen una potencia nominal de 3 amperios por contacto en centros de 2.5 mm. Esta serie incluye conectores de 2 a 5 posiciones que son apilables de extremo a extremo.

La familia completa de conectores serie 9155 de KYOCERA AVX ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre berilio chapados en oro ultra confiables y robustos que brindan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con 5000 operaciones de acoplamiento, plástico de nailon de alta temperatura para soldadura RoHS. Además, el 9155-250 está fabricado con nailon libre de halógenos.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Batería reducida Paso de 2.5 mm: 9155-250
" Click para ver

3D Modelo