Funciones y beneficios
- Altura del aislante de 2.4 mm.
- 3 amperios/contacto
- Gran área de montaje SMT para una fijación mecánica positiva
- 5k ciclos de apareamiento
- Apilable de extremo a extremo
Aplicaciones principales
- Teléfonos celulares
- Dispositivos de mano
- Módulos industriales
- Electrónica médica
El producto más nuevo de la familia de conectores de batería Interconnect de AVX ahorra un 50 % en volumen con respecto a los conectores de compresión iniciales de la serie 9155, como se ilustra en la fotografía. Estos conectores tienen una potencia nominal de 3 amperios por contacto en centros de 2.5 mm. Los tamaños varían desde 2 posiciones hasta 5 posiciones y son apilables de extremo a extremo.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Videos
Vídeos – Haga clic para ver
3D Modelo