Serie 9155-020 | Conector de batería: paso de 1.27 mm


Funciones y beneficios
  • Altura del aislador 2.35 mm.
  • Contactos BeCu chapados en oro
  • Paso pequeño 1.27 mm
  • Plástico retardante de llama según UL94 V-0
Aplicaciones típicas
  • Dispositivos portátiles/de mano
  • Paquetes de baterías
  • Monitoreo de pacientes / Electrónica médica portátil
  • Dispositivos industriales
  • Aparatos de Internet

Los conectores de batería placa a placa se diseñaron originalmente para equipos móviles, pero ahora se pueden utilizar para una gama mucho más amplia de aplicaciones. KYOCERA AVX Interconnect amplía su gama de conectores de batería placa a placa para incluir una pieza de paso pequeño de 1.27 mm. Esta nueva versión 9155-020 tiene una altura de trabajo nominal de 2.5-3.1 mm. Esta serie incluye conectores de 2 a 5 posiciones que son apilables de extremo a extremo. Estos conectores tienen una potencia nominal de 3 amperios por contacto para 2 y 3 vías y 2 amperios por contacto para 4 y 5 vías.

La familia completa de conectores serie 9155 de Kyocera AVX ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre berilio chapados en oro ultra confiables y robustos que brindan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con hasta 15000 operaciones de acoplamiento. Las piezas se suministran en cinta y carrete para recogida y colocación automática. Cualesquiera que sean sus requisitos, el conector de batería de la serie 9155 también se puede personalizar para adaptarse a nuestras aplicaciones.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Paso de la batería de 1.27 mm: 9155-020
" Click para ver

3D Modelo