Productos de interconexión automotriz personalizados


Productos de interconexión automotriz personalizados
Funciones y beneficios
  • Tecnología de soldadura
  • tecnología de costura
  • Tecnología de ajuste a presión (VARIPIN™)
  • Tecnología de contacto por desplazamiento de aislamiento (IDC)
  • Tecnología de contacto de compresión
  • Marcos de plomo sobremoldeados.
  • Superficies adheribles
  • Piezas mecatrónicas combinadas con características adicionales como sellado, barra colectora integrada, derivaciones, condensadores, filtros y otros componentes.
Aplicaciones típicas
  • Sistemas de control del motor
  • Sistemas de control y sensores de bolsas de aire
  • Sistemas ABS/ESP
  • Sistemas de cambio de marchas
  • Dispositivos híbridos-eléctricos
  • Electrónica de confort
  • de altura

KYOCERA AVX produce conectores automotrices personalizados desde hace más de 20 años. El núcleo de nuestras ventajas técnicas y de rendimiento son nuestras tecnologías de contacto comprobadas y nuestras capacidades de fabricación innovadoras. Combinadas, las capacidades personalizadas de KYOCERA AVX fabrican algunos de los conectores automotrices más complejos y de vanguardia disponibles en la actualidad.

La electrónica y los sistemas automotrices emergentes son más complejos y están impulsando constantemente el desarrollo de la interconexión y la integración total del sistema. Un ejemplo es el crecimiento de una solución mecatrónica completa. Este proceso combina no solo la funcionalidad del conector, sino que también integra componentes mecánicos y eléctricos como casquillos, barras colectoras, marcos de cables, juntas y condensadores electrolíticos. A nivel del sistema, el número de pines de los conectores ha aumentado a más de 200 contactos, lo que hace que el diseño, la fabricación y la colocación del conector sean muy críticos y precisos. La soldadura láser de contactos y componentes se está convirtiendo en procesos muy habituales para conseguir los resultados necesarios. Se están desarrollando nuevos materiales y procesos para proporcionar superficies unibles puras para la unión de cables.

El núcleo de la oferta de tecnología de contactos de KYOCERA AVX es nuestra terminación de PCB con pasador de ajuste a presión o compatible con las normas probada en la industria que fue desarrollada y patentada en la década de 1970. Este proceso sin soldadura proporciona una conexión hermética al gas del pin del conector dentro del orificio pasante chapado en la PCB. La amplitud de nuestra gama de pines calificados para automoción proporciona flexibilidades de diseño basadas en el tamaño del orificio, el espesor de la PCB, los rangos de temperatura de funcionamiento y las capacidades de transporte de corriente, solo por nombrar algunos.

Literatura automotriz
Folleto – Haga clic para descargar