KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de conectores estándar y personalizados que se han desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos de temperatura, golpes y vibraciones en entornos automotrices críticos. Estos conectores van desde módulos mecatrónicos internos muy complejos hasta sistemas de conexión IDC, FPC/FFC, Secure Digital y BTB de paso fino de cables discretos estandarizados.
Más información
VER PRODUCTOS
↳ Ver todos
- Estándar 26-28 AWG: 00-9175
- IDC con tapa 26-28 AWG: 9175-700
- Estándar IDC 18-24 AWG: 00-9176
- Púa única PTH 18-24 AWG: 9176-600
- Púa única SMT 18-24 AWG: 9176-650
- Contacto IDC único 22-28 AWG: 9176-400
- Contacto IDC único 18-24 AWG: 9176-500
- IDC de perfil bajo 22-28 AWG: 9176-800
- Tapado 18-24 AWG: 9176-700
- Orificio pasante tapado 12-18 AWG: 00-9177
- Estándar 14-20 AWG: 00-9177
- Contacto IDC de orificio pasante único 12-18 AWG: 9177-600
- IDC/Ajuste a presión: 53-8702

Interconectarse
GUIDES
- Guía de selección de conectores
- Soluciones de tecnología de detonador
- Conectores de borde de tarjeta
- Tecnología de contacto de compresión (batería)
- Tecnología de contacto por compresión (apilador)
- Tecnología IDC
- Tecnología de contacto Poke-Home
- Conectores SPE
- Conectores coaxiales RF IDC
(6791) - Conectores de empalme IDC
(9179-000)