Funciones y beneficios
- Corresponde a cajas protectoras de 0.2 mm.
- Los Shield Locks conectan y sujetan de forma segura las carcasas protectoras con una estructura con resortes en ambos lados.
- Material de contacto: aleación de cobre
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80 °C
La Serie 8069 son pequeños terminales llamados Shield Locks desarrollados para reparar carcasas protectoras utilizadas dentro de medios digitales. El uso de Shield Locks simplifica la fijación de carcasas protectoras al permitir la operación con un solo toque, que convencionalmente se realizaba mediante soldadura manual. Además, Shield Lock presenta una estructura que permite la desconexión, lo que mejora en gran medida la operatividad en el reemplazo de piezas y el mantenimiento de cajas de blindaje.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Para información más detallada
Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics
Modelo 3D | Conectores