Funciones y beneficios
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 °C a +125/150 °C
- Tamaños de cajas calificados: 0603, 0805, 1206 y 1210
- Alto rendimiento mecánico garantizado para resistir la prueba de flexión de 5 mm
- Rendimiento de ciclo de temperatura aumentado ≥ 3000 ciclos
- Sistema de terminación flexible
- Reducción de fallas flexibles de la placa de circuito
- Productos con calificación AEC-Q200 o de calidad comercial disponibles
Aplicaciones principales
- Alta tensión de flexión
- Aplicaciones de temperatura variable
- Motorium
Con los crecientes requisitos de la industria automotriz para componentes más robustos, KYOCERA AVX reconoció la necesidad de producir un MLV con resistencia mecánica mejorada. Se observó que muchos componentes pueden estar sujetos a flexión y vibración severas cuando se usan en diversas aplicaciones automotrices bajo el capó y otras aplicaciones en entornos hostiles.
Para satisfacer el requisito de mayor resistencia mecánica, KYOCERA AVX tuvo que encontrar una manera de garantizar que se mantuviera la integridad eléctrica mientras se aplicaban fuerzas externas al componente. Se descubrió que la estructura de la terminación debía ser flexible y, después de mucha investigación y desarrollo, KYOCERA AVX lanzó FLEXITERM®. FLEXITERM® está diseñado para mejorar el rendimiento de los ciclos de temperatura y flexión mecánica de un varistor multicapa estándar. El estándar de la industria para la flexión es de 2 mm como mínimo. Usando FLEXITERM®, KYOCERA AVX proporciona hasta 5 mm de flexión sin grietas internas.
Además de para aplicaciones automotrices, FLEXITERM® proporcionará a los ingenieros de diseño una solución satisfactoria al diseñar PCB que pueden estar sujetos a altos niveles de flexión de la placa.