Varistores SMD – Serie USB


Serie USB
Funciones y beneficios
  • Baja capacitancia
  • Tiempo de encendido rápido (<1 ns)
  • Pisada compacta
Aplicaciones principales
  • Líneas de BUS USB/Líneas de BUS de datos Firewire
  • Líneas de bus de E/S
  • Líneas de transmisión Ethernet 10/100/1000
  • Líneas de datos de la tarjeta de video
  • Dispositivos de mano
  • Computadoras portátiles
  • Monitores VLCD

Los varistores de la serie USB de baja capacitancia están diseñados para proteger las líneas de datos de alta velocidad contra transitorios ESD. Tienen una capacitancia muy baja y tiempos de encendido rápidos que hacen que esta serie sea ideal para líneas de transmisión y datos con altas velocidades de datos. El diseño único permite que estos dispositivos cumplan con los rigurosos criterios de prueba de los estándares IEC 61000-4-2.

Disponible en tamaños de caja 0402 y 0603 y en matriz 0405 de 2 elementos y 0612 de 4 elementos con voltaje de trabajo de 18 V CC y capacitancia típica de 3 a 10 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie USB
" Click para ver