Funciones y beneficios
- Fuga muy baja <1 µA
- Componentes de chip único y matriz
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
- Dispositivos que funcionan con baterías
- IC de alta velocidad de reloj
- Conversión de energía de bajo voltaje
- Conjuntos de chips de supervisión de energía
- Circuitos ópticos (LDD, SerDes)
- Diodos láser
- Cualquier circuito con bajos requisitos de fuga.
Los varistores multicapa de la serie KYOCERA AVX UltraGuard® son varistores de baja fuga (<1 µA) para protección ESD bidireccional de dispositivos operados con batería, circuitos integrados de alta velocidad de reloj, circuitos de conversión de energía de bajo voltaje y aplicaciones con requisitos de baja fuga. Las velocidades de reloj de semiconductores más rápidas y una dependencia cada vez mayor de las baterías como fuentes de energía han dado lugar a la necesidad de varistores que presenten una corriente de fuga muy baja. La serie UltraGuard® es la solución de protección transitoria ideal para estas aplicaciones que requieren componentes de protección con fugas muy bajas.
Disponibles como chips discretos 0402, 0603 y 0805, matriz 2 y 0405 de 0508 elementos y matriz 4 de 0612 elementos, voltaje de funcionamiento de 3.0 a 32 V CC, energía de hasta 0.4 J, corriente máxima de hasta 150 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.