Funciones y beneficios
- Protección bidireccional de tensión transitoria
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
- Amplia gama de componentes
Aplicaciones principales
- Protección IC
- Microcontroladores
- relés
- Puertos E / S
- Protección del teclado
- Dispositivos portables
- Controladores Industriales
Los varistores multicapa de la serie KYOCERA AVX TransGuard® proporcionan una amplia gama de componentes SMT confiables para protección bidireccional contra sobretensiones con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones profesionales, industriales y comerciales. Los varistores multicapa TransGuard® son dispositivos semiconductores cerámicos basados en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente no lineales (bidireccionales) similares a los diodos Zener adosados. Tienen la ventaja adicional de una mayor capacidad de manejo de corriente y energía, un tiempo de encendido muy rápido, capacidades de múltiples ataques, así como atenuación EMI/RFI en estado apagado. El uso cada vez mayor de la electrónica en todas las áreas requiere una protección confiable contra voltajes transitorios, así como filtrado EMI/RFI. Los varistores KYOCERA AVX TransGuard® ayudan a lograr ambas funciones con un solo componente.
Disponible en tamaños de caja de 0402 a 3220, voltajes de trabajo de 3.3 a 85 V CC, clasificaciones energéticas de hasta 12 J y clasificaciones de corriente máxima de hasta 2000 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.