Con plomo: Axial TransGuard® y StaticGuard


Con plomo: Axial TransGuard® y StaticGuard
Funciones y beneficios
  • Configuración axial
  • Recubierto de epoxi
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • electrodomésticos
  • Equipo industrial
  • de altura
  • relés
  • Motores DC y más

Los varistores KYOCERA AVX Axial TransGuard® y StaticGuard basados ​​en tecnología confiable de varistores multicapa brindan protección bidireccional contra sobretensión en configuración con cables axiales. Gracias al recubrimiento epoxi, estos componentes también ofrecen una excelente resistencia contra entornos hostiles. Axial StaticGuard es una versión de baja capacitancia de los varistores TransGuard® y está diseñado para la protección ESD general de sistemas basados ​​en CMOS, bipolares y SiGe u otras aplicaciones donde se necesita una capacitancia más baja.

Disponible en paquete axial recubierto de epoxi en voltaje de trabajo de 3.3 a 60 V CC, energía de hasta 2 J y corriente máxima de hasta 300 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas están disponibles con cables Ni/Sn; sin embargo, KYOCERA AVX también puede ofrecer cables sin Ni a pedido.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TransGuard® axial y StaticGuard
" Click para ver