Varistores SMD – Serie automotriz TransGuard® (VCAS)


Transguard Automotriz
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Amplia gama de componentes
  • Alta Confiabilidad
Aplicaciones principales
  • Vehículos con motor de combustión interna (ICE)
  • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
  • Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
  • Vehículos Comerciales
    – Módulos basados ​​en CAN, LIN, FLEXRAY
    - sensores
    – Protección contra volcado de carga del módulo
    – Supresión transitoria de carga inductiva/motor

Los varistores multicapa de la serie automotriz KYOCERA AVX TransGuard® brindan una amplia gama de componentes SMT altamente confiables con calificación AEC-Q200 para protección bidireccional contra sobretensión con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones automotrices. Los varistores multicapa TransGuard® son dispositivos semiconductores cerámicos basados ​​en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente no lineales (bidireccionales) similares a los diodos Zener adosados. Tienen la ventaja adicional de una mayor capacidad de manejo de corriente y energía, un tiempo de encendido muy rápido, capacidades de múltiples ataques, así como atenuación EMI/RFI en estado apagado. El uso cada vez mayor de la electrónica en todas las áreas requiere una protección confiable contra voltajes transitorios, así como filtrado EMI/RFI. Los varistores KYOCERA AVX TransGuard® ayudan a lograr ambas funciones con un solo componente.

Disponible en tamaños de caja de 0402 a 3220, voltaje de trabajo de 3.3 a 85 V CC, clasificación energética de hasta 13 J, clasificación de corriente máxima de hasta 2000 A y clasificación de descarga de carga de hasta 25 J. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.

Ficha técnica / Catálogos / Literatura
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie automotriz TransGuard®
" Click para ver

Información técnica
Modelos de especias
Modelos de especias