TransFeed®

Los varistores KYOCERA AVX TransFeed® y Automotive TransFeed® (AEC-Q200) combinan las mejores características eléctricas de los varistores TransGuard® con los condensadores de alimentación KYOCERA AVX en un solo chip para una protección de circuitos de sobretensión de última generación y una reducción de EMI en un amplio rango. de frecuencias. Esta combinación única de construcción cerámica multicapa en una configuración de alimentación proporciona protección ESD bidireccional con baja inductancia paralela y ofrece una excelente capacidad de desacoplamiento para todos los entornos de alta di/dt y una importante reducción de ruido en circuitos digitales en estado apagado.
Más Información
Más Información