Funciones y beneficios
- Filtrado EMI mejorado
- Filtro de banda estrecha y alta atenuación.
- La respuesta más rápida a la huelga de ESD
Aplicaciones principales
- Circuito de identificación de huellas dactilares
- Circuito de campo magnético
- Controlador del panel LCD
Los varistores KYOCERA AVX TransFeed® con construcción de filtro de alimentación brindan protección ESD bidireccional con baja inductancia paralela y ofrecen una excelente capacidad de desacoplamiento para todos los entornos de alta di/dt y una importante reducción de ruido en circuitos digitales. Cuando a los diseñadores les preocupa tanto la protección de voltaje transitorio como la atenuación EMI, ya sea debido al rendimiento eléctrico de sus circuitos o al cumplimiento requerido de regulaciones EMC específicas, el producto TransFeed® es una opción ideal.
Disponible en tamaño de caja 08052, voltaje de trabajo de 5.6 a 26 V CC, energía de hasta 0.3 J, corriente máxima de hasta 120 A y corriente de alimentación de hasta 1 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.