Funciones y beneficios
- AEC-Q200 calificado
- Filtrado EMI mejorado
- Filtro de banda estrecha y alta atenuación.
Aplicaciones principales
- Conducir por cable
- Circuito de espejo de atenuación
- Filtrado/protección en líneas de E/S del Microcontrolador
- Filtrado/protección en líneas de E/S de interfaz
- Acondicionamiento de líneas eléctricas
- Regulación de energía
- Controlador del panel LCD
Los varistores de la serie automotriz KYOCERA AVX TransFeed® con construcción de filtro de alimentación tienen calificación AEC-Q200 y brindan protección ESD bidireccional con baja inductancia paralela y ofrecen una excelente capacidad de desacoplamiento para todos los entornos de alta di/dt y una importante reducción de ruido en circuitos digitales. Cuando a los diseñadores les preocupa tanto la protección de voltaje transitorio como la atenuación EMI, ya sea debido al rendimiento eléctrico de sus circuitos o debido al cumplimiento requerido de regulaciones EMC específicas, el producto TransFeed® es una opción ideal.
Disponible en tamaño de caja 0805, voltaje de trabajo de 5.6 a 26 V CC, energía de hasta 0.3 J, corriente máxima de hasta 120 A y corriente de alimentación de hasta 1 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.