Funciones y beneficios
- Protección bidireccional de tensión transitoria
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
- Diseño de baja capacitancia
Aplicaciones principales
- de altura
- CMOS
- Sistemas basados en SIGe
- Líneas de datos de mayor velocidad
- Aplicaciones sensibles a la capacitancia
Los varistores multicapa de la serie KYOCERA AVX StaticGuard son una versión de menor capacitancia de los varistores TransGuard® para protección ESD bidireccional con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones donde se requiere menor capacitancia. Los varistores KYOCERA AVX StaticGuard están diseñados para la protección ESD general de sistemas basados en CMOS, bipolares y SiGe. La baja capacitancia hace que estos productos sean adecuados para su uso en líneas de transmisión de datos de mayor velocidad u otras aplicaciones donde se requiere una capacitancia menor.
Disponible en tamaños de caja de 0402 a 1206, voltaje de trabajo de 18 V CC, energía de hasta 0.1 J, corriente máxima de hasta 30 A y capacitancia típica de 40 a 200 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.