Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
- Diseño de baja capacitancia
Aplicaciones principales
- CAN Y LIN AUTOBÚS
- CMOS
- Interruptores y sensores
- Módulos de cámara
- Líneas de datos
Los varistores multicapa de la serie automotriz KYOCERA AVX StaticGuard son una versión de capacitancia inferior calificada AEC-Q200 de los varistores automotrices TransGuard® para protección ESD bidireccional con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones automotrices donde se requiere menor capacitancia. Los varistores StaticGuard están diseñados para la protección ESD general de sistemas basados en CMOS, bipolares y SiGe. La baja capacitancia hace que estos productos sean adecuados para su uso en líneas de transmisión de datos de mayor velocidad u otras aplicaciones donde se requiere una capacitancia menor.
Disponible en tamaños de caja de 0402 a 0805, voltaje de trabajo de 18 V CC, energía de hasta 0.1 J, corriente máxima de hasta 30 A y capacitancia típica de 40 a 80 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.