Varistores multicapa SnPb


transguardia
Funciones y beneficios
  • Terminación Sn/Pb (5% Pb min)
  • Protección bidireccional
  • Respuesta muy rápida a los ataques de ESD
  • Capacidad de ataque múltiple
  • Confiabilidad
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
  • Resistente a la radiación
Aplicaciones principales
  • Protección IC
  • Microcontroladores
  • relés
  • Puertos E / S
  • Protección del teclado
  • Dispositivos portables
  • Radios y más

KYOCERA AVX diseñó series específicas TransGuard® y StaticGuard VCLD con terminación Sn/Pb (5% Pb Min) para ayudar a los clientes que no pueden aceptar componentes de estaño puro en sus aplicaciones. Tienen la ventaja de ofrecer protección bidireccional contra sobretensión contra eventos transitorios como ESD, conmutación inductiva, rayos, NEMP y atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Varistores multicapa SnPb
" Click para ver