Los varistores multicapa de la serie automotriz KYOCERA AVX High Temp son componentes altamente confiables con calificación AEC-Q200 que brindan protección bidireccional de voltaje transitorio en estado encendido y filtrado EMI/RFI en estado apagado. Están diseñados para funcionar en entornos de alta temperatura de hasta 150 o 175 °C sin energía y con reducción de corriente máxima.
Más información
Más información