Funciones y beneficios
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 °C a +125/150 °C
- Tamaños de cajas calificados: 0805, 1206 y 1210
- Terminación flexible garantizada para resistir la prueba de flexión de 5 mm
- Rendimiento de ciclo de temperatura aumentado ≥ 3000 ciclos
- Reducción de fallas flexibles de la placa de circuito
- Calificación AEC-Q200
- Aprobado según la especificación VW 80808.
- Pase los requisitos de seguridad VW 80808
Aplicaciones principales
- Terminales del sistema eléctrico no conectados
- Terminales del sistema eléctrico conectados
- Terminales de alimentación de tensión (30, 15, etc.), potenciales derivados de ellos o potenciales conectados
Con mayores requisitos de la industria automotriz para componentes más robustos, KYOCERA AVX reconoció la necesidad de producir un MLV con resistencia mecánica mejorada. Se observó que muchos componentes pueden estar sujetos a flexión y vibración severas cuando se usan debajo del capó de automóviles y otras aplicaciones en entornos hostiles.
Para satisfacer el requisito de mayor resistencia mecánica, KYOCERA AVX tuvo que encontrar una manera de garantizar que se mantuviera la integridad eléctrica mientras se aplicaban fuerzas externas al componente. Se descubrió que la estructura de la terminación debía ser flexible y después de mucha investigación y desarrollo, KYOCERA AVX lanzó FLEXITERM®, varistor multicapa. El estándar de la industria para la flexión es de 2 mm como mínimo. Usando FLEXITERM®, KYOCERA AVX proporciona hasta 5 mm de flexión sin grietas internas.
Además de para aplicaciones automotrices, FLEXITERM® brindará a los ingenieros de diseño una solución satisfactoria al diseñar PCB que pueden estar sujetos a altos niveles de flexión de la placa.