Varistor multicapa automotriz miniatura 0201


MLV automotriz en miniatura
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Miniatura 0201 Tamaño y perfil bajo.
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • Sensor de presión absoluta del colector
  • Módulos de cámara
  • Componentes integrados
  • Circuitos con limitaciones de espacio

Los varistores automotrices multicapa AVX 0201 están diseñados para circuitos donde el espacio en la placa es un bien escaso. 0201 MLV ofrece protección ESD bidireccional en el paquete más pequeño disponible en la actualidad. La ventaja adicional es la atenuación EMI/RFI. 0201 MLV puede reemplazar 2 diodos y el condensador EMC para una solución de un solo chip.

El tamaño miniatura y la solución de un chip se combinan para ofrecer a los diseñadores lo mejor en protección ESD y filtrado EMI en un dispositivo ultracompacto. Las piezas tienen calificación AEC-Q200.

Disponible en tamaño de caja 0201, voltaje de trabajo de 9 V CC, clasificación energética de 0.02 J, corriente máxima de 5 A y capacitancia de 30 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Mini 0201 Automoción MLV
" Click para ver