Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Baja relación de tensión de sujeción a trabajo
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
- Infoentretenimiento
- ECU
- Exhibiciones
- Microcontroladores
- Requisitos de relación Vc a Vw baja
Los varistores multicapa TransGuard® automotrices de baja sujeción KYOCERA AVX están diseñados para aplicaciones donde se requiere una menor relación de tensión de sujeción a trabajo. Las piezas son adecuadas para aplicaciones automotrices, industriales y generales. Las piezas tienen calificación AEC-Q200.
Ofrecen protección bidireccional contra sobretensión ESD, así como atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT. Esto permite a los diseñadores combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable.
En comparación con los varistores estándar, los varistores de abrazadera baja presentan una relación de tensión de ruptura y de sujeción a la de trabajo más baja y brindan una protección mejorada para los componentes con mayor sensibilidad a la sobretensión.
Disponible en tamaños de caja de 0603 a 1210, voltaje de trabajo de 16 V CC, clasificación energética de 0.1 a 1.6 J, energía de descarga de carga de 0.7 a 3 J, corriente máxima de 50 a 500 A y capacitancia de 400 a 5000 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.