Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Sin reducción de potencia hasta +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
- Bajo el capó
- Perforación de fondo de pozo
- Aplicaciones con temperaturas de hasta +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
Los varistores multicapa KYOCERA AVX de alta temperatura de 150 °C (VTA3) / 175 °C (VTA7) están diseñados para debajo del capó y otras aplicaciones industriales o automotrices de alta temperatura. Las piezas tienen calificación AEC-Q200. Ofrecen protección bidireccional contra sobretensión, así como atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT. Esto permite a los diseñadores combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable. Los productos han sido probados, calificados y especificados para 150 °C (VTA3) / 175 °C (VTA7) y no requieren ninguna reducción de potencia por encima del rango de temperatura de funcionamiento especificado.
Disponible en tamaño de caja 0603 – 1210 con voltaje de trabajo de 14 – 31 V CC, clasificación energética de 0.1 – 1.7 J, corriente máxima de 30 – 500 A y capacitancia de 90 – 5000 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C (VTA3) / +175 °C (VTA7) sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.