Vidrio Encapsulado Alta Temperatura (+150°C) Automotriz | Serie VGAH


Serie VGAH
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • 150°C de alta temperatura
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • Bajo el capó
  • Perforación de fondo de pozo
  • Aplicaciones con Temperaturas hasta 150°C

Los varistores multicapa de alta temperatura de 150 °C KYOCERA AVX están diseñados para aplicaciones industriales o automotrices de alta temperatura y debajo del capó. Las piezas tienen calificación AEC-Q200.

Ofrecen protección bidireccional contra sobretensión, así como atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT. Esto permite a los diseñadores combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable. La encapsulación de vidrio proporciona una mayor resistencia contra entornos o procesos hostiles, como entornos ácidos, sales o fundentes de clorito.

Disponible en tamaños de caja de 1206 a 3220, voltaje de trabajo de 16 a 31 V CC, clasificación energética de 0.6 a 13 J, energía de descarga de carga de 1.5 a 50 J, corriente máxima de 200 a 1800 A y capacitancia de 700 a 15000 55 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -150 °C a +100 °C. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/XNUMX% Sn.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Varistores serie VGAH
" Click para ver

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
[spiMLCC]
Información técnica