Plomo: Radial TransGuard®


Plomo - Radial TransGuard®
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC Q200
  • Clasificación ESD de hasta 25 kV (HBM ESD nivel 6)
  • Atenuación EMI/RFI en estado apagado
  • Excelente manejo de corriente y energía.
Aplicaciones principales
  • Ambiente dificil
  • Conmutación inductiva
  • Motores dc
  • Bomba de agua
  • Bomba de combustible
  • Relés y más

Los varistores radiales KYOCERA AVX están diseñados para brindar durabilidad en entornos hostiles o aplicaciones donde se prefieren componentes con plomo. Estos componentes, basados ​​en una tecnología confiable de varistores multicapa, brindan protección bidireccional contra sobretensiones y filtrado EMI en configuración con cables radiales y también ofrecen una excelente resistencia contra entornos hostiles, vibraciones y golpes. Esto permite a los diseñadores combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable.

Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para su uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para su uso en aplicaciones de uso general. Disponible en paquete radial recubierto de epoxi en voltajes de trabajo de 18 a 48 V CC, energía de hasta 1.6 J y corriente máxima de hasta 500 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de –55 °C a +125 °C. Las piezas están disponibles con cables Ni/Sn; sin embargo, KYOCERA AVX también puede ofrecer cables sin Ni a pedido.