Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Temperatura de funcionamiento +150°C
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
- Bajo el capó
- Perforación de fondo de pozo
- Cualquier aplicación de alta temperatura
Los varistores radiales de alta temperatura KYOCERA AVX están diseñados para aplicaciones de alta temperatura (por ejemplo, debajo del capó, perforación de fondo de pozo). Los productos han sido probados, calificados y especificados para 150°C. El TransGuard con plomo radial está diseñado para brindar durabilidad en entornos hostiles. Estos componentes, basados en una tecnología confiable de varistores multicapa, brindan protección bidireccional contra sobretensiones y filtrado EMI en configuración con cables radiales y también ofrecen una excelente resistencia contra entornos hostiles, vibraciones y golpes. Esto permite a los diseñadores combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable.
Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para su uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para su uso en aplicaciones de uso general. Disponible en paquete radial recubierto de epoxi en voltajes de trabajo de 14 a 48 V CC, energía de hasta 2.0 J y corriente máxima de hasta 250 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de –55 °C a +150 °C. Las piezas están disponibles con cables Ni/Sn; sin embargo, KYOCERA AVX también puede ofrecer cables sin Ni a pedido.