Funciones y beneficios
- Configuración de matriz de 2 y 4 elementos
- Ahorro de costes de espacio y recogida y colocación
- Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
- líneas de E/S
- Equipo portátil
- Celulares, radios
- Puertos de programación
- Líneas de datos diferenciales
- ASIC
- Controlador LCD y más
Los conjuntos de varistores KYOCERA AVX MultiGuard® de 2 y 4 elementos están diseñados para proteger múltiples líneas contra ESD y, al mismo tiempo, ahorrar espacio en la placa y costos de selección y colocación. Estas piezas proporcionan protección bidireccional contra voltajes transitorios, así como filtrado EMI/RFI en una configuración de matriz única de múltiples elementos. Los varistores KYOCERA AVX MultiGuard® combinan la ventaja de los varistores multicapa con hasta un 75 % de ahorro en el espacio de PCB y una reducción en los costos de selección y colocación en comparación con la solución de chip TVS discreto.
Disponible en tamaños de matriz 0405 y 0508 de 2 elementos y 0612 de 4 elementos, voltaje de trabajo de 5.6 a 18 V CC, corriente máxima de hasta 30 A y capacitancia típica de 40 a 825 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.